CABO TRANSDUTOR
071N4210
CABO TRANSDUTOR
071N4210
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | CABO TRANSDUTOR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Transducer cable |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | Acessórios para BFPM |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15 Grama |
| Peso líquido | 11 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.087 Litro |
| EAN/UPC | 5702425091889 |