Danfoss logo
Motor cable BFPM

CABO MOTOR, MP

071N4208

CABO MOTOR, MP

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriçãoCABO MOTOR, MP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosAccessories for Burner Components
Material DescriptionMotor Cable, MP
Característica
Valor
Product line02
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoAcessórios para BFPM
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.074 Quilograma
Peso líquido0.073 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.2 Litro
EAN/UPC5702425083709