Danfoss logo
171N4203_Cable_BFPM

CABO DE SINAL

071N4203

CABO DE SINAL

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriçãoCABO DE SINAL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosAccessories for Burner Components
Material DescriptionSignalcable
Característica
Valor
Product line02
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoAcessórios para BFPM
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.028 Quilograma
Peso líquido0.027 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.086 Litro
EAN/UPC5702425081842