Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

CONTROLE COMPLETO PARA BFPM

071N4054

CONTROLE COMPLETO PARA BFPM
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Acessórios para componentes de queimador

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
ComentáriosController for BFPM motor pump units
Contains batteriesNo
DescriçãoCONTROLE COMPLETO PARA BFPM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosAccessories for Burner Components
Material DescriptionComplete control for MP
Pico de tensão de alimentação [V] [Max]253.0 V
Pico de tensão de alimentação [V] [Min]207.0 V
Característica
Valor
Product line02
Qnt. do pacote5 pc
REACH Candidate List substancesNo
SérieBFPM
Temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Tensão de alimentação [V]230.0 V
Tensão de alimentação [V] [Max]240.0 V
Tensão de alimentação [V] [Min]220.0 V
Tipo de produtoAcessórios para BFPM
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.388 Quilograma
Peso líquido0.32 Quilograma
Característica
Valor
Volume2.337 Litro
EAN/UPC5702425113307