NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Conteúdo | Válvula, porca e arruela. |
| Descrição | NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Service Kit for LE-S coated |
| Product line | 02 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Qnt. do pacote | 120 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301 |
| SCIP dossier product name | Service kit for LE-S Bio |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de atuador | NF |
| Tipo de produto | Acessórios para BFP |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 26.2 Grama |
| Peso líquido | 26 Grama |
| Volume | 0.009 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162954027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |