VÁLVULA DE SERVIÇO NA PARA USO C/ BOBINA NA
071N3010
VÁLVULA DE SERVIÇO NA PARA USO C/ BOBINA NA
071N3010
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Conteúdo | Válvula, porca e arruela. |
| Descrição | VÁLVULA DE SERVIÇO NA PARA USO C/ BOBINA NA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Accessories for Burner Components |
| Material Description | NO Service kit |
| Product line | 02 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Qnt. do pacote | 120 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309 |
| SCIP dossier product name | NO Service kit |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de atuador | NA (normalmente aberta) |
| Tipo de produto | Acessórios para BFP |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.03 Quilograma |
| Peso líquido | 0.029 Quilograma |
| Volume | 0.013 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |