Danfoss logo
Service coil 12 V dc / 24 V ac

KIT DE SERVIÇO BOBINA 12V CC./24V

071N2068

KIT DE SERVIÇO BOBINA 12V CC./24V

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoUL
CE markNo
China RoHS complianceYes
Classe de proteçãoIP40
Consumo da bobina [W]9 W
Contains batteriesNo
Corrente da bobinaCA
DescriçãoKIT DE SERVIÇO BOBINA 12V CC./24V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosAccessories for Burner Components
Material DescriptionService kit coil 12VDC/24V
Pico de tensão de alimentação [V] [Max]26.4 V
Pico de tensão de alimentação [V] [Min]21.6 V
Característica
Valor
Product line02
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIP dossier product nameNC T85 coil service kit
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]80 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Tensão de alimentação [V]24.0 V
Tensão de alimentação [V] [Max]26.4 V
Tensão de alimentação [V] [Min]21.6 V
Tipo de correnteCA
Tipo de produtoAcessórios para BFPN
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.076 Quilograma
Peso líquido0.068 Quilograma
Volume0.125 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425231643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm