KIT DE SERVIÇO BOBINA 220/240V
071N2067
KIT DE SERVIÇO BOBINA 220/240V
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Acessórios para componentes de queimador
071N2067
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | UL |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classe de proteção | IP40 |
| Consumo da bobina [W] | 9 W |
| Contains batteries | No |
| Corrente da bobina | CA |
| Descrição | KIT DE SERVIÇO BOBINA 220/240V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Service kit coil 220/240V |
| Pico de tensão de alimentação [V] [Max] | 253.0 V |
| Pico de tensão de alimentação [V] [Min] | 207.0 V |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| SCIP dossier product name | NC T85 coil service kit |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tensão da bobina [V] | 220-240 |
| Tensão de alimentação [V] | 230.0 V |
| Tensão de alimentação [V] [Max] | 240.0 V |
| Tensão de alimentação [V] [Min] | 220.0 V |
| Tipo de corrente | CA |
| Tipo de produto | Acessórios para BFPN |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.068 Quilograma |
| Peso líquido | 0.068 Quilograma |
| Volume | 0.137 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |