KIT DE SERVIÇO BOBINA 110/120V
071N2066
KIT DE SERVIÇO BOBINA 110/120V
071N2066
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | UL |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classe de proteção | IP40 |
| Consumo da bobina [W] | 9 W |
| Contains batteries | No |
| Corrente da bobina | CA |
| Descrição | KIT DE SERVIÇO BOBINA 110/120V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Service kit coil 110/120V |
| Product line | 02 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| SCIP dossier product name | NC T85 coil service kit |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tensão da bobina [V] | 110-120 |
| Tensão de alimentação [V] | 115.0 V |
| Tensão de alimentação [V] [Max] | 120.0 V |
| Tensão de alimentação [V] [Min] | 110.0 V |
| Tipo de corrente | CA |
| Tipo de produto | Acessórios para BFPN |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.076 Quilograma |
| Peso líquido | 0.068 Quilograma |
| Volume | 0.125 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231629 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |