BOBINA DE 24 V CA. OEM
071N2053
BOBINA DE 24 V CA. OEM
071N2053
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classe de proteção | IP40 |
| Consumo da bobina [W] | 9 W |
| Contains batteries | No |
| Corrente da bobina | CA |
| Descrição | BOBINA DE 24 V CA. OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Servicekit 24Vac coil 071N0053 |
| Pico de tensão de alimentação [V] [Max] | 26.4 V |
| Pico de tensão de alimentação [V] [Min] | 21.6 V |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tensão da bobina [V] | 24 |
| Tensão de alimentação [V] | 24.0 V |
| Tensão de alimentação [V] [Max] | 24.0 V |
| Tensão de alimentação [V] [Min] | 24.0 V |
| Tipo de corrente | CA |
| Tipo de produto | Acessórios para BFP |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.068 Quilograma |
| Peso líquido | 0.061 Quilograma |
| Volume | 0.062 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425080753 |
| Proposition 65 | No significant risk |