Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

BOBINA 110/120 V CA. OEM

071N2052

BOBINA 110/120 V CA. OEM

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceYes
Classe de proteçãoIP40
Consumo da bobina [W]9 W
Contains batteriesNo
Corrente da bobinaCA
DescriçãoBOBINA 110/120 V CA. OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosAccessories for Burner Components
Material DescriptionServicekit 110 V
Pico de tensão de alimentação [V] [Max]127.2 V
Característica
Valor
Pico de tensão de alimentação [V] [Min]104.4 V
Product line02
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Tensão da bobina [V]110-120
Tensão de alimentação [V] [Max]120.0 V
Tensão de alimentação [V] [Min]110.0 V
Tipo de correnteCA
Tipo de produtoAcessórios para BFP
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.06 Quilograma
Peso líquido0.059 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.062 Litro
EAN/UPC5702425080746