CONJUNTO COMUTADOR BFP 10/11 TAMANHO 3-5-6
071N1092
CONJUNTO COMUTADOR BFP 10/11 TAMANHO 3-5-6
071N1092
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | CONJUNTO COMUTADOR BFP 10/11 TAMANHO 3-5-6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Servicekit 1 pipe disc |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 450 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327 |
| SCIP dossier product name | Oil pump - BFP accessories - plug |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | Acessórios para BFP |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.012 Quilograma |
| Peso líquido | 0.011 Quilograma |
| Volume | 0.002 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425096365 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |