Danfoss logo
Flange BFP

BUCHA 32 → 54 mm C/ FLANGE FLANGE.

071N1059

BUCHA 32 → 54 mm C/ FLANGE FLANGE.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriçãoBUCHA 32 → 54 mm C/ FLANGE FLANGE.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAccessories for Burner Components
Característica
Valor
Material DescriptionFlange, reservedelssæt
Product line02
Qnt. do pacote96 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoAcessórios para BFP
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.166 Quilograma
Peso líquido0.165 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.185 Litro
EAN/UPC5702425051609