O-RING Ø 54 PARA COBERTURA
071N1033
O-RING Ø 54 PARA COBERTURA
071N1033
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Conteúdo | O-ring. |
| Descrição | O-RING Ø 54 PARA COBERTURA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Accessories for Burner Components |
| Material Description | O-ring Ø54 and Ø9,75 for cover |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | Acessórios para BFP |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.37 Grama |
| Peso líquido | 2.37 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425027635 |