BOBINA T85 230 V CA
071N1006
BOBINA T85 230 V CA
071N1006
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classe de proteção | IP40 |
| Consumo da bobina [W] | 9 W |
| Contains batteries | No |
| Corrente da bobina | CA |
| Descrição | BOBINA T85 230 V CA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Accessories for Burner Components |
| Material Description | NC T85 coil service kit |
| Pico de tensão de alimentação [V] [Max] | 253.0 V |
| Pico de tensão de alimentação [V] [Min] | 207.0 V |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 45 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| SCIP dossier product name | NC T85 coil service kit |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tensão da bobina [V] | 220 - 230 |
| Tensão de alimentação [V] [Max] | 230.0 V |
| Tensão de alimentação [V] [Min] | 220.0 V |
| Tipo de corrente | CA |
| Tipo de produto | Acessórios para BFP |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.078 Quilograma |
| Peso líquido | 0.074 Quilograma |
| Volume | 0.107 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114168 |
| Proposition 65 | No significant risk |