PLUGUE PARA FILTRO DE CARTUCHO.
071N0074
PLUGUE PARA FILTRO DE CARTUCHO.
071N0074
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Conteúdo | Plugue e O-ring. |
| Descrição | PLUGUE PARA FILTRO DE CARTUCHO. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Plug for cartridge filter BFP |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 240 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4 |
| SCIP dossier product name | Plug for cartridge filter BFP |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | Acessórios para BFP |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.022 Quilograma |
| Peso líquido | 0.021 Quilograma |
| Volume | 0.011 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |