Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

VÁLVULA NF

071N0050

VÁLVULA NF

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ConteúdoVálvula, porca e arruela.
DescriçãoVÁLVULA NF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAccessories for Burner Components
Material DescriptionNC service kit
Característica
Valor
Product line02
Qnt. do pacote120 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de atuadorNF
Tipo de produtoAcessórios para BFP
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto22 Grama
Peso líquido10 Grama
Volume0.01 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425020810
Proposition 65No significant risk