Danfoss logo
Service coil 24 V dc

BOBINA 24 V CC.

071N0008

BOBINA 24 V CC.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceYes
Classe de proteçãoIP40
Consumo da bobina [W]9 W
Contains batteriesNo
ConteúdoBobina, porca e arruela.
Corrente da bobinaCC
DescriçãoBOBINA 24 V CC.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAccessories for Burner Components
Material DescriptionCoil set 24 VDC
Pico de tensão de alimentação [V] [Max]26.4 V
Característica
Valor
Pico de tensão de alimentação [V] [Min]21.6 V
Product line02
Qnt. do pacote45 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Tensão da bobina [V]24
Tensão de alimentação [V]24.0 V
Tensão de alimentação [V] [Max]24.0 V
Tensão de alimentação [V] [Min]24.0 V
Tipo de correnteCC
Tipo de produtoAcessórios para BFP
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.078 Quilograma
Peso líquido0.073 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.104 Litro
EAN/UPC5702425061004