VÁLVULA DE SERVIÇO NA PARA USO C/ BOBINA NF
071N0005
VÁLVULA DE SERVIÇO NA PARA USO C/ BOBINA NF
071N0005
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Conteúdo | Válvula, porca e arruela. |
| Descrição | VÁLVULA DE SERVIÇO NA PARA USO C/ BOBINA NF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Service kit for BFP 51, 52, 52E, 53 |
| Product line | 02 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 294a258b-923e-41c7-9a99-ce709b28cee1 |
| SCIP dossier product name | Service kit for BFP 51, 52, 52E, 53 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de atuador | NA (normalmente aberta) |
| Tipo de produto | Acessórios para BFP |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.028 Quilograma |
| Peso líquido | 0.028 Quilograma |
| Volume | 0.05 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |