Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABO PARA VÁLVULA NF, 350 mm

071G2238

CABO PARA VÁLVULA NF, 350 mm
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Acessórios para componentes de queimador

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriçãoCABO PARA VÁLVULA NF, 350 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAccessories for Burner Components
Característica
Valor
Material DescriptionDel - Cable for BFP 350mm
Product line02
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoAcessórios para BFP
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.03 Quilograma
Peso líquido0.029 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.063 Litro
EAN/UPC5702425054594