CABO PARA VÁLVULA NF, 1120 mm
071G2217
CABO PARA VÁLVULA NF, 1120 mm
071G2217
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | CABO PARA VÁLVULA NF, 1120 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Cable for BFP 1120mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de produto | Acessórios para BFP |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.074 Quilograma |
| Peso líquido | 0.073 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.255 Litro |
| EAN/UPC | 5702425054501 |