Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABO PARA VÁLVULA NF, 180 mm OEM

071G0235

CABO PARA VÁLVULA NF, 180 mm OEM

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriçãoCABO PARA VÁLVULA NF, 180 mm OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosAccessories for Burner Components
Material DescriptionCable for BFP 180 mm
Característica
Valor
Product line02
Qnt. do pacote200 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoAcessórios para BFP
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.024 Quilograma
Peso líquido0.02 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.111 Litro
EAN/UPC5702425024306