Danfoss logo
Screw and bush, BFP

BUCHA 32 → 54 mm C/ FLANGE BFPH

071B0012

BUCHA 32 → 54 mm C/ FLANGE BFPH

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ConteúdoParafusos, bucha e flange.
DescriçãoBUCHA 32 → 54 mm C/ FLANGE BFPH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAccessories for Burner Components
Material DescriptionScrews and Bush
Característica
Valor
Product line02
Qnt. do pacote96 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b
SCIP dossier product nameScrews and Bush
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Tipo de produtoAcessórios para BFP
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.168 Quilograma
Peso líquido0.167 Quilograma
Volume0.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425000744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm