Danfoss logo
G1/4 RSH nozzle port adapter

G1/4 RSH nozzle port adapter

070-0042

G1/4 RSH nozzle port adapter
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Acessórios para componentes de queimador

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriçãoG1/4 RSH nozzle port adapter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
Grupo de produtosAccessories for Burner Components
Material DescriptionDel - Service RSH Adapter
Product line02
Qnt. do pacote5 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]125 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-25 °C
Tipo de produtoAcessórios para RS
UL markOut of scope

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto52 Grama
Peso líquido48 Grama
Volume0.096 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424221744
Proposition 65No significant risk