Danfoss logo
070-0030_Accessory_Bag_RSA

MOLA DE ALTA PRESSÃO 15-30 Bar.

070-0031

MOLA DE ALTA PRESSÃO 15-30 Bar.

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ConteúdoMola.
DescriçãoMOLA DE ALTA PRESSÃO 15-30 Bar.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
Grupo de produtosAccessories for Burner Components
Material DescriptionService kit 15-30 bar regulator spring
Product line02
Qnt. do pacote5 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]120 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-25 °C
Tipo de produtoAcessórios para RS
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.016 Kilogram
Peso líquido0.007 Kilogram
Característica
Valor
Volume0.09 Liter
EAN/UPC5702425244407