PARAFUSO 2 TUBOS
070-0020
PARAFUSO 2 TUBOS
070-0020
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | PARAFUSO 2 TUBOS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Accessories for Burner Components |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Bag with screw |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
| Tipo de produto | Acessórios para RS |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2 Grama |
| Peso líquido | 2 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.133 Litro |
| EAN/UPC | 5702425027383 |