PLACA FRONTAL TIPO BHC OEM
057H7012
PLACA FRONTAL TIPO BHC OEM
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Acessórios para componentes de queimador
057H7012
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | PLACA FRONTAL TIPO BHC OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Front plate type BHC |
| Product line | 02 |
| Qnt. do pacote | 250 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Acessórios para controladores de queimador de óleo |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.012 Quilograma |
| Peso líquido | 0.011 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.105 Litro |
| EAN/UPC | 5702425014734 |