Danfoss logo
Cable UV sensor

CABO PARA UV L=400

057H1041

CABO PARA UV L=400
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Acessórios para componentes de queimador

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
Comprimento do cabo [mm]400 mm
Contains batteriesNo
DescriçãoCABO PARA UV L=400
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAccessories for Burner Components
Material DescriptionCable for UV L400mm 10x10 Single/Multi
Product line02
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoAcessórios para unidades de foto
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.026 Quilograma
Peso líquido0.025 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.072 Litro
EAN/UPC5702425027291