Válvula de água com operação térmica, AVTA 20, G, 3/4
003N3109
Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Adsorção
003N3109
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios genéricosAcessórios de válvulas de água |
| Aprovação | EACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Bucha int./ext. do tubo cap. | Interno |
| China RoHS compliance | Yes |
| Circuito secundário (Ø) [mm] | 2.0 mm |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 2300 mm |
| Con. padrão | ISO 228-1 |
| Conex. Int./Ext. | Interno |
| Conexão padrão do tubo capilar | ISO 228-1 |
| Configuração de abertura | Abre com o aumento da temp. do sensor |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 20.00 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | 10 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 176 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 50 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -25 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 266 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -13 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 90 9/16 in |
| Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 4/5 in |
| Funcional | Peças sobressalentes de válvula de água |
| Grupo de produtos | Válvulas de regulagem de água |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. do corpo | Latão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | AVTA 20 Water Reg. Valve 10-80°C M/10 |
| Meios | Meio neutro |
| Nome do produto | Válvula de água com operação térmica |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 25.0 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.000 bar |
| Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145.000 psi |
| Pressão diferencial [psi] [Mín] | 0.000 psi |
| Pressão máx. de teste[psig] | 362.6 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 232 psig |
| Pressão máx. no sensor [bar] | 25 bar |
| Pressão máx. no sensor [psig] | 362.6 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 16.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP dossier product name | AVTA FJVA |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 |
| Tamanho da prensa-estopa do tubo capilar [pol.] | 1/2 |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 9.5 x 150 mm |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Temperatura máx. no sensor [°C] | 130 °C |
| Temperatura máx. no sensor [°F] | 266.0 °F |
| Tipo da prensa-estopa do tubo capilar | G |
| Tipo de carga | Adsorção |
| Tipo de conexão | G |
| Tipo de produto | AVTA 20 |
| Valor cv [gal/min.] | 3.900 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 3.400 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.612 Quilograma |
| Peso líquido | 1.3 Quilograma |
| Volume | 4.082 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428916547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |