Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Válvula de água com operação térmica, AVTA 15, G, 1/2

003N2132

Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Universal

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios genéricosAcessórios de válvulas de água
AprovaçãoEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Bucha int./ext. do tubo cap.Interno
China RoHS complianceYes
Comprimento do tubo capilar [mm]2000 mm
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Interno
Conexão padrão do tubo capilarISO 228-1
Configuração de aberturaAbre com o aumento da temp. do sensor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diâmetro do orifício [mm]15.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]86 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]32 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-25 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-13 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]78 3/4 in
Fração do diâmetro do orifício [pol.]3/5 in
FuncionalPeças sobressalentes de válvula de água
Grupo de produtosVálvulas de regulagem de água
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 0-30°C M/10
MeiosMeio neutro
Nome do produtoVálvula de água com operação térmica
Característica
Valor
Pressão de teste máx. [bar] Pe25.0 bar
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.000 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]145.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]0.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]362.6 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]232 psig
Pressão máx. no sensor [bar]25 bar
Pressão máx. no sensor [psig]362.6 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]16.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product nameAVTA FJVA
Tamanho da conexão [pol.]1/2
Tamanho da prensa-estopa do tubo capilar [pol.]3/4
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]18 x 210 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]23/32 x 8 1/4 in
Temperatura máx. no sensor [°C]57 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]134.6 °F
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Tipo da prensa-estopa do tubo capilarG
Tipo de cargaUniversal
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoAVTA 15
Valor cv [gal/min.]2.200 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.900 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.66 Quilograma
Peso líquido1.26 Quilograma
Volume4.082 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423007172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm