Danfoss logo
WVO Pressure operated water valves (with capillary)

Válvula para água controlada por pressão, WVO 10, 8 bar - 12 bar, 1.4 m³/h

003N8022

Tipo de conexão: NPT, Tamanho da conexão [pol.]: 3/8-18, Valor Kv [m³/h]: 1.4, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 8 - 12, Tipo de conex. (refrigerante): Porca de união roscada SAE

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoLISTADO C UL USEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
China RoHS complianceYes
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Comprimento do tubo capilar [mm]900 mm
Con. padrãoANSI/ASME B1.20.1
Conex. Int./Ext.Interno
Configuração de aberturaAbre com o aumento da pressão de cond.
Contains batteriesNo
Controle da faixa de pressão [bar] [Mín]8.00 bar
Controle da faixa de pressão [psig] [Máx]175.0 psig
Controle da faixa de pressão [psig] [Mín]115.0 psig
Controle da faixa de pressão[bar] [Máx]12.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]10.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-25 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-13 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]35 7/16 in
Fração do diâmetro do orifício [pol.]2/5 in
Grupo de produtosVálvulas de regulagem de água
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 115-175psig M/10
MeiosÁgua doceSalmoura neutra
MWP (refrigerante) [bar]26.4 bar
Característica
Valor
MWP (refrigerante) [psig]383.0 psig
Nome do arquivo de homologaçãoVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoVálvula para água controlada por pressão
Press. máx. de teste (refrig.)[bar]38.0 bar
Press. máx. de teste (refrig.)[psig]551.0 psig
Pressão de teste máx. [bar] Pe24.0 bar
Pressão diferencial [bar]10.000 bar
Pressão diferencial [psi]145.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]350.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]232 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]16.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes sem óleoR513A
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
Tamanho da conex. (refrigerante)1/4 in - 6 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/8-18
Tipo de conex. (refrigerante)Porca de união roscada SAE
Tipo de conexãoNPT
Tipo de produtoWVO 10
UL markYes
Valor cv [gal/min.]1.600 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.400 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.256 Quilograma
Peso líquido1.112 Quilograma
Volume4.082 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428529471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm