Válvula para água controlada por pressão, WVFX 25, 3.5 bar - 16 bar, 5.5 m³/h
003N8009
Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 1, Valor Kv [m³/h]: 5.5, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 3.5 - 16, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
003N8009
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios genéricosAcessórios de válvulas de água |
| Aprovação | LISTADO C UL USEACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
| Con. padrão | ISO 228-1 |
| Conex. Int./Ext. | Interno |
| Configuração de abertura | Abre com o aumento da pressão de cond. |
| Contains batteries | No |
| Controle da faixa de pressão [bar] [Mín] | 3.50 bar |
| Controle da faixa de pressão[bar] [Máx] | 16.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 25.00 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -25 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 266 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -13 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 1 in |
| Funcional | Peças sobressalentes de válvula de água |
| Grupo de produtos | Válvulas de regulagem de água |
| Mat. do corpo | Latão |
| Material Description | WVFX 25 Water Reg. Valve 3.5-16 bar I/25 |
| Meios | Água doceSalmoura neutra |
| MWP (refrigerante) [bar] | 26.4 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do arquivo de homologação | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome do produto | Válvula para água controlada por pressão |
| Press. máx. de teste (refrig.)[bar] | 29.0 bar |
| Press. máx. de teste (refrig.)[psig] | 420.6 psig |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 24.0 bar |
| Pressão diferencial [bar] | 10.000 bar |
| Pressão diferencial [psi] | 145.000 psi |
| Pressão máx. de teste[psig] | 348.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 232 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 16.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 25 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Refrigerantes sem óleo | R513A |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| Tamanho da conex. (refrigerante) | 1/4 in - 6 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 |
| Tipo de conex. (refrigerante) | Rosca SAE |
| Tipo de conexão | G |
| Tipo de produto | WVFX 25 |
| UL mark | Yes |
| Valor cv [gal/min.] | 6.400 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 5.500 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.302 Quilograma |
| Peso líquido | 1.102 Quilograma |
| Volume | 3.68 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423203475 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |