Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Válvula para água controlada por pressão, WVFX 10, 3.8 bar - 23.1 bar, 1.4 m³/h

003N5003

Tipo de conexão: Soldagem, Valor Kv [m³/h]: 1.4, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 3.8 - 23.1, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios genéricosAcessórios de válvulas de água
AprovaçãoLISTADO C UL USEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.27.3
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Con. padrãoANSI/ASME B1.20.1
Conex. Int./Ext.Interno
Configuração de aberturaAbre com o aumento da pressão de cond.
Contains batteriesNo
Controle da faixa de pressão [bar] [Mín]3.80 bar
Controle da faixa de pressão [psig] [Máx]335.0 psig
Controle da faixa de pressão [psig] [Mín]55.0 psig
Controle da faixa de pressão[bar] [Máx]23.10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]10.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-25 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-13 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Fração do diâmetro do orifício [pol.]2/5 in
FuncionalPeças sobressalentes de válvula de água
Grupo de produtosVálvulas de regulagem de água
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionWVFX10 Water Reg. Valve 55-335psig I/25
MeiosÁgua doceSalmoura neutra
Característica
Valor
MWP (refrigerante) [bar]26.4 bar
MWP (refrigerante) [psig]383.0 psig
Nome do arquivo de homologaçãoVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoVálvula para água controlada por pressão
Press. máx. de teste (refrig.)[bar]29.0 bar
Press. máx. de teste (refrig.)[psig]420.6 psig
Pressão de teste máx. [bar] Pe24.0 bar
Pressão diferencial [bar]10.000 bar
Pressão diferencial [psi]145.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]348.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]232 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]16.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote25 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Refrigerantes sem óleoR513A
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
Tamanho da conex. (refrigerante)1/4 in - 6 mm
Tamanho da conexão [pol.]1/4 in
Tipo de conex. (refrigerante)Rosca SAE
Tipo de conexãoSoldagem
Tipo de produtoWVFX 10
Valor cv [gal/min.]1.600 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.400 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.327 Quilograma
Peso líquido1.261 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715255090267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm