Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Válvula para água controlada por pressão, WVFX 20, 4 bar - 23 bar, 3.4 m³/h

003N3205

Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão [pol.]: 3/4, Valor Kv [m³/h]: 3.4, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 4 - 23, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios genéricosAcessórios de válvulas de água
AprovaçãoLISTADO C UL USEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
China RoHS complianceYes
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Comprimento do tubo capilar [mm]1000 mm
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Interno
Configuração de aberturaAbre com o aumento da pressão de cond.
Contains batteriesNo
Controle da faixa de pressão [bar] [Mín]4.00 bar
Controle da faixa de pressão[bar] [Máx]23.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]20.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-25 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-13 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]39 in
Fração do diâmetro do orifício [pol.]4/5 in
FuncionalPeças sobressalentes de válvula de água
Grupo de produtosVálvulas de regulagem de água
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionWVFX 20 Water Reg. Valve 4-23 bar M/10
MeiosÁgua doceSalmoura neutra
Característica
Valor
MWP (refrigerante) [bar]26.4 bar
Nome do arquivo de homologaçãoVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoVálvula para água controlada por pressão
Press. máx. de teste (refrig.)[bar]29.0 bar
Press. máx. de teste (refrig.)[psig]420.6 psig
Pressão de teste máx. [bar] Pe24.0 bar
Pressão diferencial [bar]10.000 bar
Pressão diferencial [psi]145.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]348.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]232 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]16.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Refrigerantes sem óleoR513A
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
Tamanho da conex. (refrigerante)1/4 in - 6 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/4
Tipo de conex. (refrigerante)Rosca SAE
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoWVFX 20
UL markYes
Valor cv [gal/min.]3.900 gal/min
Valor Kv [m³/h]3.400 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.448 Quilograma
Peso líquido1.202 Quilograma
Volume4.082 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428866873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm