Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Válvula para água controlada por pressão, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h

003N1810

Tipo de conexão: NPT, Tamanho da conexão [pol.]: 3/8 - 18, Valor Kv [m³/h]: 1.4, Configuração de abertura: Abre com o aumento da pressão de cond., Controle da faixa de pressão [bar]: 15 - 29, Tipo de conex. (refrigerante): Rosca SAE
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: WVFX

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios genéricosAcessórios de válvulas de água
AprovaçãoLISTADO C UL USEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China
China RoHS complianceYes
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Con. padrãoANSI/ASME B1.20.1
Conex. Int./Ext.Interno
Configuração de aberturaAbre com o aumento da pressão de cond.
Contains batteriesNo
Controle da faixa de pressão [bar] [Mín]15.00 bar
Controle da faixa de pressão [psig] [Máx]420.0 psig
Controle da faixa de pressão [psig] [Mín]218.0 psig
Controle da faixa de pressão[bar] [Máx]29.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]10.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-25 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-13 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]2/5 in
FuncionalPeças sobressalentes de válvula de água
Grupo de produtosVálvulas de regulagem de água
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionWVFX10 Water Reg. Valve 218-420psig M/10
MeiosÁgua doceSalmoura neutra
Característica
Valor
MWP (refrigerante) [bar]45.2 bar
Nome do arquivo de homologaçãoVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoVálvula para água controlada por pressão
Press. máx. de teste (refrig.)[bar]29.0 bar
Press. máx. de teste (refrig.)[psig]420.6 psig
Pressão de teste máx. [bar] Pe24.0 bar
Pressão diferencial [bar]10.000 bar
Pressão diferencial [psi]145.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]348.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]232 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]16.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Refrigerantes sem óleoR513A
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Tamanho da conex. (refrigerante)1/4 in - 6 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/8 - 18
Tipo de conex. (refrigerante)Rosca SAE
Tipo de conexãoNPT
Tipo de produtoWVFX 10
UL markYes
Valor cv [gal/min.]1.600 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.400 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.454 Quilograma
Peso líquido1.185 Quilograma
Característica
Valor
Volume4.112 Litro
EAN/UPC5702428529402