Danfoss logo
Válvula para água controlada por pressão, VWR, 15 bar - 29 bar-product-details

Válvula para água controlada por pressão, VWR, 15 bar - 29 bar

061L5051

Controle da faixa de pressão [bar]: 15 - 29, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Controle da faixa de pressão [bar] [Mín]15.00 bar
Controle da faixa de pressão[bar] [Máx]29.00 bar
Designação de tipoVWR-1203G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosVálvulas de regulagem de água
Material DescriptionVWR Water Reg. Valve 1203G
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula para água controlada por pressão
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product nameWVS/WVTS
Tamanho da conexão [pol.]3/8 in
Tipo de conexãoRc
Tipo de produtoVWR
Valor Kv [m³/h]1.270 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.721 Quilograma
Peso líquido0.685 Quilograma
Volume0.684 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428270205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm