Danfoss logo
Válvula para água controlada por pressão, AWR, 17.7 bar-product-details

Válvula para água controlada por pressão, AWR, 17.7 bar

061L5009

Controle da faixa de pressão [bar]: 17.7, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
Controle da faixa de pressão [bar]17.70 bar
Designação de tipoAWR-3212GLW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosVálvulas de regulagem de água
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 3212GLW
Nome do produtoVálvula para água controlada por pressão
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Característica
Valor
Qnt. do pacote9 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dossier product namePressure type water control valve
Tamanho da conexão [pol.]1 1/4 in
Tipo de conexãoRc
Tipo de produtoAWR
Valor Kv [m³/h]8.480 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.052 Quilograma
Peso líquido1.963 Quilograma
Volume1.974 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428270441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm