Válvula para água controlada por pressão, AWR, 17.7 bar
061L5005
Controle da faixa de pressão [bar]: 17.7, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9
061L5005
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Controle da faixa de pressão [bar] | 17.70 bar |
| Designação de tipo | AWR-2510GLW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Válvulas de regulagem de água |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 2510GLW |
| Nome do produto | Válvula para água controlada por pressão |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Característica | Valor |
|---|---|
| Qnt. do pacote | 9 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP dossier product name | Pressure type water control valve |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 in |
| Tipo de conexão | Rc |
| Tipo de produto | AWR |
| Valor Kv [m³/h] | 6.360 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.835 Quilograma |
| Peso líquido | 1.743 Quilograma |
| Volume | 1.774 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |