Danfoss logo
Bloco de válvulas, ICF SS 25-4-42S3-15-product-details

Bloco de válvulas, ICF SS 25-4-42S3-15

027X5077

Bloco de válvulas, Tipo de produto: ICF SS 25-4-42S3-15, Con. padrão: ASME B 16.11, Tipo de conexão: Solda de soquete

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de pressão [bar]52.00 bar
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICF SS 25-4-42S15-STD, SOC 1-1/4"
Nome do produtoBloco de válvulas
Característica
Valor
Peças incluídasCVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]32 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 1/4 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICF SS 25-4-42S3-15

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto30.499 Quilograma
Peso líquido27.692 Quilograma
Característica
Valor
Volume56.025 Litro