Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-42S15, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-4-42S15, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4271

Connection size [mm]: 32, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoICF accessories
AprovaçãoCEUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Código ICF tipoICF-25-4-32MSXFEG3SXXXXX49XX
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoControl Solution
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoStraightway
EquipamentoCap
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemSingle pack
FuncionalICF spare parts
Grupo de fluido1
Grupo de produtosMultifunction valves
Mat. do corpoStainless steel
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-42S15
Módulo 1Stop valve
Módulo 2Filter
Módulo 3Control valve
Característica
Valor
Módulo 4Stop valve
Módulo Tipo 1ICFS SS 25
Módulo Tipo 2ICFF SS 25
Módulo Tipo 3ICFG SS 25-15
Módulo Tipo 4ICFS SS 25
Nome do arquivo de aprovação ULREFRIGERANT VALVE 53R0
Nome do produtoValve station
Posicionamento da porta lateralP2-P3-P5-P6
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Quantidade da porta lateral [pc]4 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Revest. da superfícieZnCr04
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]32 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 1/4 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexãoSocket weld
Tipo de produtoICF SS 25-4-42S15

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto20.5 Quilograma
Peso líquido19 Quilograma
Volume65.121 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255016045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm