Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-6-3RA, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-6-3RA, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4269

Connection size [mm]: 32, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoICF accessories
AprovaçãoCEEACTÜVUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Código ICF tipoICF-25-6-32MSXFEEHCXRASX63XX
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoControl Solution
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoStraightway
EquipamentoCap
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemSingle pack
FuncionalICF spare parts
Grupo de fluido1
Grupo de produtosMultifunction valves
Mat. do corpoStainless steel
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-3RA
Módulo 1Stop valve
Módulo 2Filter
Módulo 3Solenoid valve
Módulo 4Check valve
Módulo 5Manual regulating valve
Característica
Valor
Módulo 6Stop valve
Módulo Tipo 1ICFS SS 25
Módulo Tipo 2ICFF SS 25
Módulo Tipo 3ICFE SS 25
Módulo Tipo 4ICFC SS 25
Módulo Tipo 5ICFR SS 25
Módulo Tipo 6ICFS SS 25
Nome do arquivo de aprovação ULREFRIGERANT VALVE 53R0
Nome do produtoValve station
Posicionamento da porta lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Quantidade da porta lateral [pc]6 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Revest. da superfícieZnCr04
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]32 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 1/4 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexãoSocket weld
Tipo de produtoICF SS 25-6-3RA

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto25.071 Quilograma
Peso líquido24.137 Quilograma
Volume33.773 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255016007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm