Danfoss logo
027L4726 - ICF SS 25-6-5MA

Bloco de válvulas, ICF SS 25-6-5MA, 25 mm, Con. padrão: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3589

Tamanho da conexão [mm]: 25, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço inoxidável, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoCEEACTÜVUAUL
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Código ICF tipoICF-25-6-25LSXFEEHBXMASX65XX
Con. padrãoASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Contains batteriesNo
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Mat. do corpoAço inoxidável
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-5MA
Módulo 1Válvula de bloqueio
Módulo 2Filtro
Módulo 3Válvula de solenoide
Módulo 4Tampa superior branca
Módulo 5Válvula motorizada
Módulo 6Válvula de bloqueio
Característica
Valor
Módulo Tipo 1ICFS SS 25
Módulo Tipo 2ICFF SS 25E
Módulo Tipo 3ICFE SS 25
Módulo Tipo 4ICFB SS 25
Módulo Tipo 5ICM SS 25-A
Módulo Tipo 6ICFS SS 25
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoBloco de válvulas
Posicionamento da porta lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Quantidade da porta lateral [pc]6 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Revest. da superfícieuncoated
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]25 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 in
Tamanho da conexão da porta lateral [pol.]3/8 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de conexão da porta lateralNPT
Tipo de produtoICF SS 25-6-5MA
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto24.506 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume32.77 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162144343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm