Danfoss logo
Bloco de válvulas, ICF SS 20-6-110D1P1, 20 mm, Con. padrão: ASME B 16.11-product-details

Bloco de válvulas, ICF SS 20-6-110D1P1, 20 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

027L3292

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço inoxidável, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoCEEACTÜVUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Código ICF tipoICF-20-6-20SSXD1BXC1BXSX6AAX
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Mat. do corpoAço inoxidável
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-110D1P1
Módulo 1Válvula de bloqueio
Módulo 2Módulo de degelo
Módulo 3Tampa superior branca
Característica
Valor
Módulo 4Válvula de retenção
Módulo 5Tampa superior branca
Módulo 6Válvula de bloqueio
Módulo Tipo 1ICFS SS 20
Módulo Tipo 2ICFD 20_M
Módulo Tipo 3ICFB SS 20
Módulo Tipo 4ICFC 20-P1_M
Módulo Tipo 5ICFB SS 20
Módulo Tipo 6ICFS SS 20
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoBloco de válvulas
Posicionamento da porta lateralP2-P4-P5-P7-P9-P10
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Quantidade da porta lateral [pc]6 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Revest. da superfícieZnCr04
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]20 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/4 in
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICF SS 20-6-110D1P1

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto18.495 Quilograma
Peso líquido15.581 Quilograma
Volume65.121 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255065081
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm