Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L3290
Connection size [mm]: 20, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L3290
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | ICF accessories |
| Aprovação | CEEACTÜVUAUL |
| Categoria | II |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Código ICF tipo | ICF-20-6-20MSXFEEXOXMASX65XX |
| Con. padrão | ASME B 16.11 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Control Solution |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Straightway |
| Equipamento | Cap |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
| Formato da embalagem | Single pack |
| Funcional | ICF spare parts |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Multifunction valves |
| Mat. do corpo | Stainless steel |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-6-5MA |
| Módulo 1 | Stop valve |
| Módulo 2 | Filter |
| Módulo 3 | Solenoid valve |
Característica | Valor |
|---|---|
| Módulo 4 | Manual opening |
| Módulo 5 | Motor valve |
| Módulo 6 | Stop valve |
| Módulo Tipo 1 | ICFS SS 20 |
| Módulo Tipo 2 | ICFF SS 20 |
| Módulo Tipo 3 | ICFE SS 20 |
| Módulo Tipo 4 | ICFO SS 20 |
| Módulo Tipo 5 | ICM SS 20 |
| Módulo Tipo 6 | ICFS SS 20 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Nome do produto | Valve station |
| Posicionamento da porta lateral | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 52.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| Quantidade da porta lateral [pc] | 6 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Revest. da superfície | ZnCr04 |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Tamanho da conexão [mm] | 20 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 in |
| Tipo de conexão | Socket weld |
| Tipo de produto | ICF SS 20-6-5MA |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 10.882 Quilograma |
| Peso líquido | 9.977 Quilograma |
| Volume | 27.232 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015970 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |