Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-4-10RB, 3/4 in 027L3440

Bloco de válvulas, ICF SS 20-4-10HRB, 25 mm, Con. padrão: EN 10220

027L3268

Tamanho da conexão [mm]: 25, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço inoxidável, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICF
AprovaçãoLISTADO C UL USCEEACUA
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Código ICF tipoICF-20-4-25KSXFEEHRBXXXX4AXX
Con. padrãoEN 10220
Contains batteriesNo
Descrição do produtoSolução de controle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeça sobressalentes ICF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Mat. do corpoAço inoxidável
Material DescriptionValvestation ICF SS 20-4-10HRB
Módulo 1Válvula de bloqueio
Módulo 2Filtro
Característica
Valor
Módulo 3Válvula de solenoide
Módulo 4Válvula reguladora
Módulo Tipo 1ICFS SS 20
Módulo Tipo 2ICFF SS 20E
Módulo Tipo 3ICFE SS 20H
Módulo Tipo 4ICFR SS 20-B
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoBloco de válvulas
Posicionamento da porta lateralP2-P3-P5-P6
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
Quantidade da porta lateral [pc]4 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Revest. da superfícieuncoated
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]25 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoICF SS 20-4-10HRB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.389 Quilograma
Peso líquido7.455 Quilograma
Volume20.16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162296363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm