Bloco de válvulas, ICF SS 20-4-99, 20 mm, Con. padrão: EN 10220
027L3188
Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço inoxidável, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120
027L3188
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios ICF |
| Aprovação | EACUAUL |
| Categoria | II |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Código ICF tipo | ICF-20-4-20KSXFXEXNXXXXX4IXX |
| Con. padrão | EN 10220 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Solução de controle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| Equipamento | Tampa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peça sobressalentes ICF |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas multifuncionais |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. da con. | Aço inoxidável |
| Mat. do corpo | Aço inoxidável |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-4-99D1 |
| Módulo 1 | Válvula de bloqueio |
| Módulo 2 | Módulo de degelo |
| Módulo 3 | Válvula de solenoide |
Característica | Valor |
|---|---|
| Módulo 4 | Válvula de bloqueio/retenção |
| Módulo Tipo 1 | ICFS SS 20 |
| Módulo Tipo 2 | ICFD 20 |
| Módulo Tipo 3 | ICFE SS 20 |
| Módulo Tipo 4 | ICFN SS 20 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome do produto | Bloco de válvulas |
| Posicionamento da porta lateral | P2-P3-P5-P6 |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 450 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 52.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| Quantidade da porta lateral [pc] | 4 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Revest. da superfície | uncoated |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Tamanho da conexão [mm] | 20 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 in |
| Tamanho da conexão da porta lateral [pol.] | 3/8 in |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de conexão da porta lateral | G |
| Tipo de produto | ICF SS 20-4-99 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15.613 Quilograma |
| Peso líquido | 15.593 Quilograma |
| Volume | 65.121 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054441 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |