Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Bloco de válvulas, ICF 65-3-42S65-STD

148X1526

Bloco de válvulas, Tipo de produto: ICF 65-3-42S65-STD, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [pol.]: 2 1/2 in

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
ComentáriosPARADA-ICS-BLOQUEIO
Con. padrãoASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Contains batteriesNo
Descrição do produtoBloco de válvulas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S65-STD
Módulo 1Válvula de bloqueio
Módulo 3Válvula de controle
Módulo 4Válvula de bloqueio
Módulo Tipo 1SVA-S 65
Módulo Tipo 3ICS 65
Característica
Valor
Módulo Tipo 4SVA-S 65
Nome do produtoBloco de válvulas
P-port_1754 psi
P-port_219.5 IN. HG TO 102
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]65 mm
Tamanho da conexão [pol.]2 1/2 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]2 in
Tampa3 módulos de função
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de porta PCVP L
Tipo de porta SIBLANKING PLUG A + B
Tipo de porta SIIBLANKING PLUG A + B
Tipo de produtoICF 65-3-42S65-STD

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto47.858 Quilograma
Peso líquido34.605 Quilograma
Volume149.308 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428940627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm