Bloco de válvulas, ICF 50-4-42S32-B
148X1508
Bloco de válvulas, Tipo de produto: ICF 50-4-42S32-B, Con. padrão: ASME B 16.11, Tipo de conexão: Solda de soquete
148X1508
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Comentários | PARADA-CEGO-ICS-BLOQUEIO |
| Con. padrão | ASME B 16.11 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Bloco de válvulas |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| Equipamento | Tampa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Material Description | Valve station ICF 50-4-42 S32-B |
| Módulo 1 | Válvula de bloqueio |
| Módulo 2 | Tampa do filtro (nenhum Filtro Fia) |
| Módulo 3 | Válvula de controle |
| Módulo 4 | Válvula de bloqueio |
| Módulo Tipo 1 | SVA-S 50 |
| Módulo Tipo 2 | ICFB 50 |
| Módulo Tipo 3 | ICS 50-32 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Módulo Tipo 4 | SVA-S 50 |
| Nome do produto | Bloco de válvulas |
| P-port_1 | 754 psi |
| P-port_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| SI-port_1 | 508 psi |
| SI-port_2 | 305 psi |
| Tamanho da conexão [mm] | 40 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 1/2 in |
| Tamanho da porta (Nominal) [pol.] | 2 in |
| Tampa | 3 módulos de função |
| Tipo de conexão | Solda de soquete |
| Tipo de porta P | CVP L |
| Tipo de porta SI | EVM NF |
| Tipo de porta SII | PLUG DE VEDAÇÃO A |
| Tipo de produto | ICF 50-4-42S32-B |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 41.11 Quilograma |
| Peso líquido | 28.616 Quilograma |
| Volume | 149.308 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940306 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |