Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Bloco de válvulas, ICF 50-4-42S50-S

148X1502

Bloco de válvulas, Tipo de produto: ICF 50-4-42S50-S, Con. padrão: ASME B 16.11, Tipo de conexão: Solda de soquete

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
ComentáriosPARADA-CEGO-ICS-BLOQUEIO
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoBloco de válvulas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionValve station ICF 50-4-42 S50-S
Módulo 1Válvula de bloqueio
Módulo 2Tampa do filtro (nenhum Filtro Fia)
Módulo 3Válvula de controle
Módulo 4Válvula de bloqueio
Módulo Tipo 1SVA-S 50
Módulo Tipo 2ICFB 50
Módulo Tipo 3ICS 50
Característica
Valor
Módulo Tipo 4SVA-S 50
Nome do produtoBloco de válvulas
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SI-port_1508 psi
SI-port_2305 psi
SII-port_1754 psi
SII-port_219.5 IN. HG TO 102
Tamanho da conexão [mm]50 mm
Tamanho da conexão [pol.]2 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]2 in
Tampa3 módulos de função
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de porta PPLUGUE DE VEDAÇÃO A + B
Tipo de porta SIEVM NF
Tipo de porta SIICVP L
Tipo de produtoICF 50-4-42S50-S

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto42.11 Quilograma
Peso líquido28.616 Quilograma
Volume149.308 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428940245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm