Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Bloco de válvulas, ICF 50-4-9S50

148X1500

Bloco de válvulas, Tipo de produto: ICF 50-4-9S50, Con. padrão: ASME B 16.11, Tipo de conexão: Solda de soquete

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoBloco de válvulas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionValve station ICF 50-4-9 S50
Módulo 1Válvula de bloqueio
Módulo 2Elemento instalado
Módulo 3Válvula de controle
Módulo 4Válvula de bloqueio
Módulo Tipo 1SVA-S 50
Módulo Tipo 2FIA 50
Módulo Tipo 3ICS 50
Característica
Valor
Módulo Tipo 4SVA-S 50
Nome do produtoBloco de válvulas
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Tamanho da conexão [mm]50 mm
Tamanho da conexão [pol.]2 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]2 in
Tampa3 módulos de função
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de porta PEVM NC
Tipo de porta SIPLUG DE VEDAÇÃO A + B
Tipo de porta SIIPLUG DE VEDAÇÃO A + B
Tipo de produtoICF 50-4-9S50

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto40.576 Quilograma
Peso líquido27.325 Quilograma
Volume149.308 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428935098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm